UBPS2501AS1A-LP

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKHSR25HSR..AVariant tonen
THKHSR25HSR..AMVariant tonen
THKHSR25HSR..BVariant tonen
THKHSR25HSR..BMVariant tonen
THKHSR25HSR..CVariant tonen
THKHSR25HSR..CAVariant tonen
THKHSR25HSR..CAMVariant tonen
THKHSR25HSR..CBVariant tonen
THKHSR25HSR..CBMVariant tonen
THKHSR25HSR..HAVariant tonen
THKHSR25HSR..HAMVariant tonen
THKHSR25HSR..HBVariant tonen
THKHSR25HSR..HBMVariant tonen
THKHSR25HSR..LAVariant tonen
THKHSR25HSR..LAMVariant tonen
THKHSR25HSR..LBVariant tonen
THKHSR25HSR..LBMVariant tonen
THKHSR25HSR..LRVariant tonen
THKHSR25HSR..LRMVariant tonen
THKHSR25HSR..RVariant tonen
THKHSR25HSR..RMVariant tonen
THKHSR25HSR..YRVariant tonen
THKHSR25HSR..YRMVariant tonen
THKHSR25HSR..LCVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1000 [N]
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding1200 [N]
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.05 [s]
Sluittijd0.02 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1.1 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus23 [cm³]
Afstroperja
Max. lengte klemming113
AEPN
Aggregaten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte