UBPS2510AS1A

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLWH(MH)25LWHGVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHS..BVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHS..MVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHS..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHSGVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHT..BVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHT..MVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHT..SLVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHGVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHSVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHSGVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHTVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHTGVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHD..BVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHD..MVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHDGVariant tonen
IKOLWH(MH)25LWHYVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHDVariant tonen
IKOLWH(MH)25MHDGVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1200 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding1500 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.05 [s]
Sluittijd0.02 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1.1 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus23 [cm³]
Afstroperja
Max. lengte klemming121
AEPN
Aggregaten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte