UBPS2510BS1-LP

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLRX(MX)25LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXSVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXSLVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXD..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXDC..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)25LRXDG..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)25MXDLVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1050 [N]
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding1750 [N]
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.05 [s]
Sluittijd0.02 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus23 [cm³]
Max. lengte klemming99
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte