UBPS3004AS1

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKNS(N1S)30NAS..ALVariant tonen
NSKNS(N1S)30NAS..CLVariant tonen
NSKNS(N1S)30NAS..EMVariant tonen
NSKNS(N1S)30NAS..JMVariant tonen
NSKSS(L1S)30SAS..ALZVariant tonen
NSKSS(L1S)30SAS..CLZVariant tonen
NSKSS(L1S)30SAS..EMZVariant tonen
NSKSS(L1S)30SAS..JMZVariant tonen
NSKLS(L1S)LAA...ALZVariant tonen
NSKLS(L1S)LAA...CLZVariant tonen
NSKLS(L1S)LAA...EMZVariant tonen
NSKLS(L1S)LAA...JMZVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1750 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding2250 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.12 [s]
Sluittijd0.03 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1.7 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan boven
Cilindervolume per cyclus33 [cm³]
Max. lengte klemming109
AEPN
Aggregaten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte