UBPS3005AS1A-LP

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1665 (FKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1666 (SKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1624 (SLH)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..UVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..RVariant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1631 (FNS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SUVariant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1632 (SNS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SAVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1800 [N]
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.12 [s]
Sluittijd0.03 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1.9 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus33 [cm³]
Afstroperja
Max. lengte klemming129
AEPN
Aggregaten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte