UBPS3501AS1-LP

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
THKHSR35HSR..AVariant tonen
THKHSR35HSR..AMVariant tonen
THKHSR35HSR..BVariant tonen
THKHSR35HSR..BMVariant tonen
THKHSR35HSR..CVariant tonen
THKHSR35HSR..CAVariant tonen
THKHSR35HSR..CAMVariant tonen
THKHSR35HSR..CBVariant tonen
THKHSR35HSR..CBMVariant tonen
THKHSR35HSR..HAVariant tonen
THKHSR35HSR..HAMVariant tonen
THKHSR35HSR..HBVariant tonen
THKHSR35HSR..HBMVariant tonen
THKHSR35HSR..LAVariant tonen
THKHSR35HSR..LAMVariant tonen
THKHSR35HSR..LBVariant tonen
THKHSR35HSR..LBMVariant tonen
THKHSR35HSR..LRVariant tonen
THKHSR35HSR..LRMVariant tonen
THKHSR35HSR..RVariant tonen
THKHSR35HSR..RMVariant tonen
THKHSR35HSR..YRVariant tonen
THKHSR35HSR..YRMVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1800 [N]
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.2 [s]
Sluittijd0.03 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht2.2 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus38 [cm³]
Max. lengte klemming109
AEPN
Aggregaten
Details
New
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
New
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte