UBPS3510BS1

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLRX(MX)35LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)35LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)35MXDLVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht2800 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding3800 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.2 [s]
Sluittijd0.03 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht2.2 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus38 [cm³]
Max. lengte klemming109
AEPN
Aggregaten
Details
Vraag van initiatiefnemer
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Alternatieve luchtaansluiting
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte