UBPS3514AS1-LP

Klemelement
Serie UBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..UVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..RVariant tonen
RodriguezBR35BRH..AVariant tonen
RodriguezBR35BRH..ALVariant tonen
RodriguezBR35BRS..BVariant tonen
RodriguezBR35BRH..BVariant tonen
RodriguezBR35BRH..BLVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..AOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..LAVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..SUVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..UOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..AOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..LAVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..SUVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..UOVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..LRVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRS..ROVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..LRVariant tonen
ABBABRR(BRS)35BRD..ROVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)35MRSVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..LVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..LWVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..SWVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)35MRT..WVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..LWVariant tonen
RollonMRR(Mono Rail)35MRS..WVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1800 [N]
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding2200 [N]
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.2 [s]
Sluittijd0.03 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht2.2 [kg]
Functieklemmen en remmen
Montagerichtingvan boven
Cilindervolume per cyclus38 [cm³]
Max. lengte klemming109
AEPN
Aggregaten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    • Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    • De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    • Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  7. Afstroper
    • Kan optioneel worden besteld
  8. Geïntegreerde klep (optioneel)
    • Tot 60% snellere sluitingstijd
    • Onafhankelijk van de leidinglengte