UBPS4504BS1A-LP

Klemelement
Serie UBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Uitrusting/opties
PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | Variant tonen |
| NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | Variant tonen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | Variant tonen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | Variant tonen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | Variant tonen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | Variant tonen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | Variant tonen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | Variant tonen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | Variant tonen |
| NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 2350 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Ja |
| Houdkracht PLUS-verbinding | 3150 [N] |
| Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.31 [s] |
| Sluittijd | 0.03 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 3.8 [kg] |
| Functie | klemmen en remmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 50 [cm³] |
| Afstroper | ja |
| Max. lengte klemming | 127 |
Individualiseringen
![]() | New | Voordeel
Voordeel
| Details | |
![]() | New | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Afstroper
Kan optioneel worden besteld - Geïntegreerde klep (optioneel)
Tot 60% snellere sluitingstijd Onafhankelijk van de leidinglengte