Elektrische motorspindel voor ontbramen

Het onderwerp van robotgebaseerd ontbramen van componenten wordt steeds belangrijker en wordt voor veel bedrijfstakken tot een sleuteltechnologie. Om aan de groeiende vraag te voldoen, ontwikkelt de Zimmer Group elektrische oplossingen op maat die speciaal zijn afgestemd op de vereisten van modern ontbramen. Met onze innovatieve systemen kan een breed scala aan componenten en materialen efficiënt en nauwkeurig worden bewerkt – en met een breed scala aan gereedschappen.

Afbuigingsfunctie
Spindelas met afbuigingsfunctie – ideaal voor een groot aantal toepassingen.
Ontbraamspindel
Elektrische, luchtgekoelde gemotoriseerde spindel voor ontbramen – kan flexibel worden ingezet voor een groot aantal taken dankzij de variabele toerentalregeling.
Gereedschapsinterface
Handmatig of automatisch wisselen van gereedschap met snelwisselsysteem.
Elektrische ventilator
Efficiënte en geluidsarme koeling van de spindel door elektrische ventilator.
1. Afbuigingsfunctie
Spindelas met afbuigingsfunctie – ideaal voor een groot aantal toepassingen.
2. Ontbraamspindel
Elektrische, luchtgekoelde gemotoriseerde spindel voor ontbramen – kan flexibel worden ingezet voor een groot aantal taken dankzij de variabele toerentalregeling.
3. Gereedschapsinterface
Handmatig of automatisch wisselen van gereedschap met snelwisselsysteem.
4. Elektrische ventilator
Efficiënte en geluidsarme koeling van de spindel door elektrische ventilator.

Zonder afbuiging

Starre gemotoriseerde spindel zonder afbuigingsfunctie van de spindelas.
 

+ Luchtgekoeld
+ Handmatige gereedschapswisseling
+ Automatische gereedschapswisseling

Radiale afbuiging

Radiale afbuigingssfunctie van de spindelas met vergrendelbare vrijheidsgraden. Optioneel met dempingsmodule voor nog betere bewerkingsresultaten.

+ Luchtgekoeld
+ Handmatige gereedschapswisseling
+ Automatische gereedschapswisseling

Axiale afbuiging

Gemotoriseerde spindel met axiale afbuigingsfunctie van de spindelas.
 

+ Luchtgekoeld
+ Automatische gereedschapswisseling

 


Heeft u nog vragen?

Persoonlijke gegevens
Bericht