SPN112P2E4SD-B

klemplaat
Serie SPN
Uitrusting/opties
PLUS-aansluiting
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 7 [bar] |
| Intrekkracht | 2x4 [kN] |
| Intrekkracht met PLUS-verbinding | 2x10 [kN] |
| Houdkracht max. | 2xM10/M12 |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Anti-rotatie-voorziening | Ja |
| PLUS-aansluiting | Ja |
| Uitblaasfunctie | Nee |
| Zuigerpositiebepaling | NEIN |
| Contactcontrole | Nee |
| Materiaal | Roestvrij staal gehard / staal |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 19.8 [kg] |