WER4000LLA03-05-A

Energie-element
Serie WER4000

FunctieBelastingsstroom
Aantal contacten3
Bedrijfsspanning630 [V]
Nominale stroom150 [A]
SerieWER4000
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatWWR1160 / WWR1200
Geschikt voorLos deel
Type aansluitingInsteekverbinding
ConnectietypeAssembleerbaar
AansluitingstypeVrij draadeinde
Aansluiting uitlijnenradiaal
Compensatiekracht55 [N]
Oplossend vermogen65 [N]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP65
B10d-waarde500000
Gewicht2 [kg]
Serie WER4000 elektrisch
Energie-elementen
3 Vrij draadeinde
Details