Robotica FANUC
Van de kleinste tot de krachtigste robots - met meer dan 100 modellen biedt FANUC 's werelds grootste assortiment aan robots voor de meest uiteenlopende toepassingen en bedrijfstakken aan. De robots zijn flexibel in het gebruik, eenvoudig te integreren en intuïtief te bedienen. Onverschillig of het nu gaat om industriële robots met verschillende belastbaarheden en reikwijdtes of om collaboratieve lichtgewicht robots voor samenwerking tussen mens en robot.
Flexibiliteit en compatibiliteit in de keuze van de eindeffector
Dankzij de grote keuze aan eindeffectoren van de Zimmer Group kunnen zelfs de meest veeleisende toepassingen worden geautomatiseerd. Samen met FANUC-robots effenen ze het pad voor automatisering in de meest uiteenlopende bedrijfstakken - met maximale prestaties. Vooral het MATCH-ecosysteem zorgt dankzij de universele en robotspecifieke communicatie-interface die op FANUC is gestandaardiseerd voor maximale compatibiliteit en flexibiliteit op het gebied van handling. FANUC biedt, zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden en bij complexe taakparameters zoals hoge belastbaarheden, automatiseringsoplossingen op maat. In combinatie met het brede productaanbod van de Zimmer Group op het gebied van handlingtechnologie en robotaccessoires ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor procesautomatisering over alle bedrijfstakken heen. Zo worden snelheid en maximale precisie verenigd, terwijl tegelijkertijd de kloof tussen collaboratieve en industriële robots wordt gedicht.
Naast een uitgebreid portfolio van vrij configureerbare robotaccessoires en grijpers voor FANUC, biedt de Zimmer Group bovendien vooraf gedefinieerde oplossingen aan.

Mobiele automatisering met ZiMo
Of het nu gaat om installatiewerk, pick-and-place-taken of het laden van machines - ZiMo ondersteunt u waar u maar wilt. De compacte robotcel maakt een eenvoudige positionering binnen uw systeem op een flexibele wijze mogelijk. Eenvoudige ingebruikname en gebruiksvriendelijke software maken ZiMo tot de ideale automatiseringsoplossing - ook voor kleine en middelgrote bedrijven. De rendabele aanschaf en snelle integratie optimaliseert uw productieprocessen en tilt de efficiëntie en kwaliteit van uw productie naar een hoger niveau. ZiMo is ook compatibel met FANUC-cobots uit de CRX-serie. Ontdek de veelzijdigheid van de robotcel!
Toepassingsgebieden
INSTELEFFECT
Dankzij de eenvoudig installatie kunnen FANUC-robots snel en eenvoudig worden gecombineerd met het productassortiment van de Zimmer Group. Dit vereenvoudigt niet alleen een optimale aanpassing aan voortdurend veranderende productievereisten en -processen, maar maakt ook een probleemloos gebruik voor toekomstige toepassingen en projecten mogelijk.
Het kant-en-klare pakket van de Zimmer Group – bestaande uit hardware- en softwarecomponenten – combineert FANUC-robots en grijpertechnologieën tot een uniform systeem.
SMART COMMUNICATION MODULE VOOR FANUC ROBOTS
Dankzij de communicatiemodules op maat van de Zimmer Group is de besturing en integratie van intelligente, mechatronische grijpers met zowel FANUC-cobots als industriële robots bijzonder eenvoudig.
De Smart Communication Module (SCM) van de Zimmer Group vertaalt de IO-Link-interface naar digitale in- en uitgangen (digitale I/O) en omgekeerd. Dit zorgt voor een efficiënte gegevensuitwisseling met de robotbesturing. Alle IO-Link-grijpers van de Zimmer Group kunnen gebruikt worden via een geschikte adapterplaat tussen de specifieke FANUC-robotflens en de ISO-steekcirkel.
Als gateway voor de eindeffector communiceert de geïntegreerde SCM-communicatiemodule met de robotbesturing. Dit zorgt voor een eenvoudige en veilige bediening van de eindeffector
De SCM zorgt in combinatie met de Comfort App en de HMI-software van de Zimmer Group voor een eenvoudige en betrouwbare bediening. Met de guideZ-softwarewizard die in de HMI is geïntegreerd, kunnen gebruikers in slechts enkele stappen en zonder enige voorkennis werkstukrecepten aanmaken en beheren. De expertZ-softwaremodule kan ook worden gebruikt om gedetailleerde fijnafstellingen uit te voeren.
De Comfort App stelt rechtstreeks op de Teach Pendant een werktuig ter beschikking om de grijpers via vooraf gedefinieerde jobs aan te sturen. De interactie tussen FANUC-robots met de grijpers van de Zimmer Group zorgt voor zeer nauwkeurige en efficiënte processen - zowel in de wereld van collaboratieve robots als in die van industriële robots.


PRODUCTZOEKER ROBOTICA
Vind snel en eenvoudig een geschikte selectie componenten. Uit een veelvoud aan verschillende grijpers (incl. toebehoren) kan de gebruiker online gemakkelijk het voor hem geschikte model uit een groot aanbod selecteren. Via extra filters of specifieke toepassingsgegevens kan de zoekopdracht verder worden verfijnd.

Productzoeker grijpers
Met deze online-tool kunt u aan de hand van slechts enkele toepassingsparameters de perfecte grijper voor uw toepassing in ons enorme aanbod vinden. Voor een beter overzicht helpt het bijv. om te sorteren op slag, grijpkracht en aandrijvingstype. Bovendien is een berekening van uw gebruikersspecifieke gegevens mogelijk.