De systeemoplossing voor flexibele automatisering
Modulaire procesautomatisering die zich aanpast aan uw situatie – ZIMO1000 is de oplossing.
Of het nu gaat om automatisering voor eigen gebruik of een klantproject – met de ZIMO1000 beschikt u over de perfecte basis voor een kostenefficiënte automatisering, zonder dat u zich hoeft te beperken tot starre totaaloplossingen. De mobiele robotcel is ontworpen als een modulair uitbreidbare basismodule en past zich precies aan uw behoeften en uitdagingen aan.
Met de Platform Kit ZIMO1000 krijgt u een schaalbare systeemoplossing: van de basismodule tot een complete, kant-en-klare robotcel met eindeffectoren, veiligheidstechniek, interfaces en robots. U bepaalt zelf welke functies u zelf integreert en waar u gebruikmaakt van kant-en-klare systeemcomponenten. Neem contact met ons op, wij adviseren u graag!
Flexibele opbouw, veelzijdige toepassingen
Accessoires en opties
Dankzij de brede portfolio aan beschikbare accessoires en opties kunt u de ZIMO1000 aan uw eigen behoeften aanpassen. Dankzij de modulaire set-up en het schaalbare platform kunt u uw functieomvang flexibel afstemmen op elk project. Breid de basismodule van de flexibele robotcel uit met interfaces en componenten zoals toepassingsspecifieke eindeffectoren, robotsets, veiligheidsscanners, opslag voor lastdragers en nog veel meer.
Bent u op zoek naar een kant-en-klare totaaloplossing – van de projectplanning en integratie tot de inbedrijfstelling en service? Met EASY AUTOMATION van de Zimmer Group krijgt u een compleet zorgeloos totaalpakket, inclusief eenvoudige inbedrijfstelling en intuïtieve aansturing. Profiteer van onze veelvuldig bewezen expertise op het gebied van engineering!











Automatisering voor elke toepassing
Veelzijdig inzetbaar voor alle productiesituaties
Als mobiel, modulair systeemplatform verbindt de ZIMO1000 mens, machine en robot tot één doorlopende automatiseringsoplossing. Eigen integratieoplossingen, projectspecifieke aanpassingen en individuele uitbreidingen kunnen doelgericht op het platform worden geïmplementeerd. Zo zijn in principe heel uiteenlopende toepassingen mogelijk – van het herhaaldelijk laden en lossen van werktuigmachines en het laden van machines, via logistics- en pick-&-place-processen, tot complexe montagetaken met strenge veiligheidseisen. De Platform Kit neemt monotone taken met een laag tot hoog aantal herhalingen voor zijn rekening, met de hoogste procesbetrouwbaarheid en precisie.
Op die manier kunnen productieprocessen op een rendabele manier worden gestandaardiseerd en geautomatiseerd, terwijl vakmensen gericht worden ingezet voor taken die toegevoegde waarde opleveren. U profiteert van een schaalbare systeemoplossing die individueel kan worden aangepast aan nieuwe projecten, installatiestructuren en klantvereisten.

Platform Kit (serie ZiMo1000)
Flexibel configureerbaar en efficiënt schaalbaar
Met de Platform Kit ontvangt u de basismodule met of zonder PLC en kunt u de robotcel volledig configureren volgens uw eigen wensen.
- Aanpasbaar aan uw merk: Ideaal voor integrators en partners
- Compatibel met bijna alle gangbare robots: Integreer de robot van uw keuze
- Maximale flexibiliteit: Veelzijdige reeks uitrustingen en opties
- Volledig vrije configuratie: Geen beperkingen bij het gebruik
- Easy Automation: Op verzoek ontvangt u de kant-en-klare automatiseringsoplossing, inclusief projectontwerp, integratie, inbedrijfstelling en service

Platform Kit (serie ZiMo1000)
Wat is inbegrepen?


Basismodule
- Basisframe op vier hefwielen met vastzetvoeten
- Tafelblad gedeeltelijk bewerkt
- Schakelkast inclusief ventilator / ventilatierooster
- Interface (pneumatisch/elektrisch) voorbereid
- Elektrische basisuitrusting
- Statusweergave (ledstrip)
- Docking-rail met "Beschikbaar"-controle
- Houders voor accessoires
- Lade voor de eenvoudige installatie + onderhoud van de robotbesturing


Opties (configureerbaar)
- PLC
- Veiligheidsscanner
- Interfaces (Digital Safety I/O, Euromap 67, passieve verdeler, IO-Link, pneumatiek)
- Opslagstations voor gereedschap
- Opslagmogelijkheden voor ladingdragers
- Extra docking-rails


Complete eindeffectorenportfolio (configureerbaar)
- Grijp- en vacuümcomponenten, MATCH-ecosysteem, gereedschapswisselaars, ascompensatie, botsbeveiliging, adapterplaten, sensoren en accessoires, vooraf geconfigureerde robotsets
- Pneumatisch, elektrisch, vacuüm, IO-Link


Programmering aan de klantzijde met ondersteuning van Zimmer-softwarepakketten
- ZiMo PLC + PLC-modules voor een eenvoudige integratie van het Zimmer Group-assortiment
- Zimmer Comfort-apps


Robot
- Compatibel met onder andere ABB, Fanuc, UR, KUKA, Neura, Yaskawa, Denso
- Na aanvullende controle: vrijwel alle robotfabrikanten mogelijk


Dienst
- Voor alle onderdelen die u bij de Zimmer Group aanschaft – van de mechanica tot de software – kunt u rekenen op de vertrouwde, betrouwbare service van de Zimmer Group, alles uit één hand.


Easy Automation (Engineering)
- Controle van de integratie van nieuwe robotmodellen
- Projectering
- Integratie en inbedrijfstelling
- Kant-en-klare automatiseringsoplossing
- Algemene verantwoordelijkheid bij de Zimmer Group
Robot
Robotselectie Platform Kit
De Platform Kit kan worden gecombineerd met robots van bijna alle fabrikanten en daarom eenvoudig worden geïntegreerd in uw bestaande infrastructuur. We ondersteunen u graag bij het testen van de integratie van nieuwe robotmodellen. Neem gerust contact met ons op!

Eindeffectoren
Met meer dan vier decennia ervaring op het gebied van handlingtechnologie en robotica bieden we u de nodige expertise en een verscheidenheid aan eindeffectoren om aan uw specifieke eisen te voldoen.
1. Elektrische handlingcomponenten
Nauwkeurig, energiezuinig en onderhoudsarm – ideaal voor flexibele grijptaken met variabele krachtregeling.
2. Pneumatische transportcomponenten
Robuust en krachtig – bewezen voor dynamische toepassingen met hoge cyclussnelheden.
3. Vacuümcomponenten
Ideaal voor vlakke of gevoelige componenten – voor de veilige en voorzichtige handling van een breed scala aan materialen.
4. MATCH end-of-arm-ecosysteem
Eén systeem, vele mogelijkheden – met een gestandaardiseerd interfaceconcept voor snelle gereedschapswisselingen en maximale flexibiliteit.
5. Voorgeconfigureerde robotsets
Klaar voor onmiddellijk gebruik – perfect op elkaar afgestemde combinaties van robotica en grijpers voor een snelle projectstart.