ROBOTTOEPASSINGEN
De toepassingsgebieden van robots en cobots (collaboratieve industriële robots) zijn even veelzijdig als essentieel voor de automatisering van processen. Repetitieve, monotone, fysiek zware of zelfs gevaarlijke taken worden in de industrie al als vanzelfsprekend overgenomen door machines en robots. De huidige productieprocessen, zoals die in de automobiel-, farmaceutische of voedingsindustrie, zouden nauwelijks denkbaar zijn zonder robottoepassingen. Robots hebben allang zelfstandig werkprocessen die uit meerdere fasen bestaan, overgenomen en werken samen met mensen. Dit maakt de werkomgeving niet alleen veiliger, bijvoorbeeld bij de omgang met gevaarlijke stoffen, maar ook rendabeler. Vooral bij de productie van grote hoeveelheden heeft dit tot nu toe geleid tot grote potentiële besparingen op de productiekosten.
Daarbij wordt ook het dienstenpakket en de eisen die aan moderne installaties worden gesteld, steeds uitgebreider. Ondersteuning bij complexe assemblagewerkzaamheden, transport van zware lasten of bewaking van productieprocessen - de taken worden steeds complexer en ook de technologische vooruitgang van hardware en software gaat door. Dankzij innovatieve software die de inbedrijfstelling en besturing veel handiger en eenvoudiger maakt, nemen de toepassingsgebieden voor cobots en robots aanzienlijk toe, zelfs bij de productie van kleine volumes die ver verwijderd zijn van gestandaardiseerde massaproductie.
VOORBEELD 1: GEAUTOMATISEERDE PICK AND PLACE
Een uitgebreid ECOSYSTEEM, bestaande uit grijpers van normale tot grote slag en zuig- en vacuümcomponenten, kan zeer flexibel aan het betreffende werkstuk worden aangepast. Snelle aanpassingstijden en een vereenvoudigd onderhoud van de robot maken hier zelfs bij kleine aantallen machinebelading mogelijk, waardoor een geoptimaliseerd, geautomatiseerd productieproces mogelijk is.
VOORBEELD 2: COLLABORATIEVE WERKSTUKMONTAGE
In deze toepassing helpt de collaboratieve robot inclusief eindeffector effectief bij de productie. Specifieke programmeerkennis is niet nodig dankzij de intuïtieve software. Dit zorgt voor een eenvoudige ingebruikname en de snelst mogelijke aanpassingstijden.