ZGA80X150-32-FS2

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGA

  • Multifunctioneel
    De serie ZGA is geschikt voor een groot aantal verschillende werkstukken en oppervlakken en kan flexibel worden aangepast aan diverse toepassingen.
  • Betrouwbaar grijpen
    De geïntegreerde kleptechniek zorgt ervoor dat de houdkracht ook bij verschillende werkstukafmetingen en gedeeltelijk afgedekte grijpvlakken betrouwbaar behouden blijft.
  • Flexibel configureerbaar
    Dankzij de verschillende uitvoeringen en configuratiemogelijkheden kan de serie ZGA individueel worden afgestemd op de betreffende toepassingen en eisen.
  • Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Afmetingen80x150 [mm]
Vacuümniveau max.-85 [kPa]
Kleptype van de oppervlaktegrijperStromingsweerstand
Lekkage-eigenschap van het werkstukondoordringbaar voor lucht
Gewicht1 [kg]
LuchtbesparingsfunctieNee
AfdichtingselementAfdichtingsschuimmat
Hoogte van het afdichtingselement20 [mm]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø12
Verwisselbare afzuigplaatJa
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Type vacuümpatroonZVC203
Aantal standen vacuümcartridge3
Aantal vacuümpatronen2
PersluchtaansluitingG1/4"-binnendraad
Aantal persluchtaansluitingen1
LuchtregelklepNee
AfblaasregelklepNee
MagneetklepNee
Digitale vacuümschakelaarNee
TerugslagklepNee
GeluiddemperNee
VacuümfilterJa
Volumestroom171 [l/min]
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
Geluidsniveau max.65 [dB]
Luchtverbruik bij 4 bar64 [l/min]
Bedrijfstemperatuur-20 ... +80 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Serie ZVC
Vacuümgenerator
Details
Afdichtingsschuimmat
Accessoires
Details