ZGA80X200-32-FS2-N

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGA
- Multifunctioneel
De serie ZGA is geschikt voor een groot aantal verschillende werkstukken en oppervlakken en kan flexibel worden aangepast aan diverse toepassingen. - Betrouwbaar grijpen
De geïntegreerde kleptechniek zorgt ervoor dat de houdkracht ook bij verschillende werkstukafmetingen en gedeeltelijk afgedekte grijpvlakken betrouwbaar behouden blijft. - Flexibel configureerbaar
Dankzij de verschillende uitvoeringen en configuratiemogelijkheden kan de serie ZGA individueel worden afgestemd op de betreffende toepassingen en eisen. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Afmetingen | 80x200 [mm] |
| Vacuümniveau max. | -85 [kPa] |
| Kleptype van de oppervlaktegrijper | Stromingsweerstand |
| Lekkage-eigenschap van het werkstuk | ondoordringbaar voor lucht |
| Gewicht | 1.7 [kg] |
| Luchtbesparingsfunctie | Nee |
| Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
| Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
| Verwisselbare afzuigplaat | Ja |
| Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
| Type vacuümpatroon | ZVC203 |
| Aantal standen vacuümcartridge | 3 |
| Aantal vacuümpatronen | 2 |
| Persluchtaansluiting | G1/4"-binnendraad |
| Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
| Luchtregelklep | Ja |
| Uitvoering luchtregelklep | NC |
| Afblaasregelklep | Ja |
| Spanning | 24 [V] |
| Magneetklep | Ja |
| Elektrische aansluiting magneetklep | Kabelaansluiting aan stekker |
| Uitvoering met diode | Ja |
| Digitale vacuümschakelaar | Ja |
| Aansluiting van de vacuümschakelaar | Stekker, M8, 4-polig |
| Schakeluitgang | NPN |
| Terugslagklep | Nee |
| Geluiddemper | Nee |
| Vacuümfilter | Ja |
| Volumestroom | 171 [l/min] |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Geluidsniveau max. | 65 [dB] |
| Luchtverbruik bij 6 bar | 208 [l/min] |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| L1 | 214 [mm] |
| L2 | 80 [mm] |
| L3 | 121 [mm] |
| L4 | 186 [mm] |