ZGM20X60-21

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGM
- Afmetingen: 16x60 mm - 50x600 mm
- Krachtig
- Volumestroom: 41 l/min - 724 l/min
- Luchtverbruik: 32 l/min - 208 l/min
- Vacuümniveau max: -92 kPa
- Compatibel met EPDM-schuim en Magic Cups
- Vacuümgrijpsysteem kan modulair worden uitgebreid
Technische gegevens
Afmetingen | 20x60 [mm] |
Vacuümniveau max. | -90 [kPa] |
Volumestroom | 41 [l/min] |
Luchtverbruik bij 6 bar | 32 [l/min] |
Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
Hoogte van het afdichtingselement | 8 [mm] |
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø5 |
Kleptype van de oppervlaktegrijper | Stromingsweerstand |
Luchtregelklep | Geen |
Afblaasregelklep | Geen |
Magneetventiel | Geen |
Terugslagklep | Geen |
Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
Type vacuümpatroon | ZVC202 |
Aantal vacuümpatronen | 1 |
Aantal trappen Vacuümpatroon | 2 |
Persluchtaansluiting | G1/8" binnen |
Digitale vacuümschakelaar | Geen |
Verwisselbare afzuigplaat | Geen |
Vacuümfilter | Geen |
Geluidsniveau max. | 60 [dB] |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Gewicht | 0.062 [kg] |