ZGML50X400-31-FS3

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGM
- Afmetingen: 16x60 mm - 50x600 mm
- Krachtig
- Volumestroom: 41 l/min - 724 l/min
- Luchtverbruik: 32 l/min - 208 l/min
- Vacuümniveau max: -92 kPa
- Compatibel met EPDM-schuim en Magic Cups
- Vacuümgrijpsysteem kan modulair worden uitgebreid
Technische gegevens
| Afmetingen | 50x400 [mm] |
| Vacuümniveau max. | -75 [kPa] |
| Volumestroom | 362 [l/min] |
| Luchtverbruik bij 6 bar | 104 [l/min] |
| Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
| Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Ovaal |
| Kleptype van de oppervlaktegrijper | Stromingsweerstand |
| Luchtregelklep | Geen |
| Afblaasregelklep | Geen |
| Magneetventiel | Geen |
| Terugslagklep | Geen |
| Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
| Type vacuümpatroon | ZVCL303 |
| Aantal vacuümpatronen | 1 |
| Aantal trappen Vacuümpatroon | 3 |
| Persluchtaansluiting | G1/8" binnen |
| Aantal persluchtaansluitingen | 2 |
| Digitale vacuümschakelaar | Geen |
| Lekkage-eigenschap van het werkstuk | ondoordringbaar voor lucht |
| Verwisselbare afzuigplaat | Geen |
| Vacuümfilter | Ja |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.84 [kg] |