ZQ2031-S-38F

Vacuümejector
Serie ZQ
- Krachtig
- Volumestroom: 44 l/min - 85 l/min
- Luchtverbruik: 26 l/min - 40 l/min
- Vacuümniveau max: -90 kPa
- Hoge cyclustijden
Efficiënte handling dankzij passief afblazen voor het snel loslaten van het werkstuk. Compact, energiezuinig en ideaal voor geautomatiseerde processen. - Goedkeuringen: LABS / REACH / RoHS
Technische gegevens
| Vacuümniveau max. | -90 [kPa] |
| Volumestroom | 85 [l/min] |
| Geluiddemper | Ja |
| Luchtverbruik bij 2,2 bar | 26 [l/min] |
| Luchtverbruik bij 4 bar | 40 [l/min] |
| Vacuümfilter | Ja |
| Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.16 [kg] |
