ZBU45-S-18MB2

Balgzuignap
Serie ZBU
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 2,5 vouwen
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
Technische gegevens
| Diameter | 45 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Kleur | Rood |
| Aansluitschroefdraad | G1/8” buitendraad |
| Bouwwijze | Balgzuignap |
| Zuignapvorm | rond |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Slag | 19.2 [mm] |
| Volumes | 12.5 [cm³] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 40.02 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 71.61 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 98.1 [N] |
| Gewicht | 0.013 [kg] |
