Productnieuws 2024
Innovaties uit onze technologiegebieden
PRODUCTUITBREIDING
SERIE GEP2000 BESCHERMERVERSIE
Voor verhoogde hygiënische eisen
De meest succesvolle elektrische grijpers voor kleine onderdelen van de GEP2000-serie krijgen een productuitbreiding met de nieuwe beschermerversie. De GEP2000, gecertificeerd voor cleanroomklasse 2, is dankzij de lage deeltjesuitstoot bij uitstek geschikt voor gebruik onder verhoogde hygiënische vereisten en in cleanrooms. Met afstrijkers op de bovenste afdekplaat, heeft de grijper een verhoogde beschermingsklasse en is dus afgedicht conform IP54. Dankzij de smering met voedselveilig H1-vet en de afgedichte geleidingen, is een optimaal gebruik in de levensmiddelenindustrie mogelijk. Bovendien optimaliseren de roestvrijstalen afdekplaten en de schroeven zowel het schoonmaakgemak als de corrosiebescherming. In vergelijking met grijpers zonder beschermer heeft de nieuwe versie een grotere slag van 10 mm per vinger, wat oploopt tot 20 mm voor andere maten.


Technische gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Bestelnr. | GEP2006IL-43-B | GEP2006IO-45 | GEP2010IL-43-B | GEP2010IO-45-B |
Aansturing | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Positioneerbaar | Ja | Ja | ||
Geïntegreerde positiebepaling | via procesgegevens | Analoog 0 tot 10V | via procesgegevens | Analoog 0 tot 10V |
Grijpkracht [N] | 145 | 145 | 200 | 200 |
Slag per vinger [mm] | 10 | 10 | 13 | 13 |
Gewicht [kg] | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 49 |
Technische gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Bestelnr. | GEP2013IL-43-B | GEP2013IO-45-B | GEP2016IL-43-B | GEP2016IO-45-B |
Aansturing | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Positioneerbaar | Ja | Ja | ||
Geïntegreerde positie-detectie | via procesgegevens | Analoog 0 tot 10V | via procesgegevens | Analoog 0 tot 10V |
Grijpkracht [N] | 360 | 360 | 500 | 500 |
Slag per vinger [mm] | 16 | 16 | 20 | 20 |
Gewicht [kg] | 0,83 | 0,83 | 1,3 | 1,3 |
Op klant afgestemde oplossingen
GRIJPERS VOOR DE MEDISCHE, FARMACEUTISCHE, VOEDINGSMIDDELEN- EN ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE
Betrouwbaar grijpen met een hygiënisch ontwerp
Op basis van onze grijpers van de series GEP2000 en GEH6000 kunnen we aangepaste varianten aanbieden die ideaal zijn voor het gebruik in gevoelige toepassingen. Door gebruik te maken van behuizingen conform FDA en GMP kunnen we snel reageren en zijn we aantrekkelijk geprijsd.
Op maat gemaakte elektrische grijpers worden bijvoorbeeld al gebruikt voor het transport van flacons en spuiten in een afvulfabriek in het laboratorium of bij de productie van halfgeleiders. Door de behuizing aan te passen, voldoen de eindeffectoren aan de hoogste eisen op het gebied van hygiëne en reiniging.

Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen
We gebruiken materialen die bestand zijn tegen agressieve reinigingsmiddelen (waterstofperoxide / H2O2 en andere).
Gereduceerde deeltjesuitstoot volgens GMP
We zorgen er met een verlaagde deeltjesuitstoot voor dat een en ander voldoet aan de cleanroomvereisten conform GMP en ISO 14644.
FDA-conform ontwerp
Wij gebruiken alleen materialen die voldoen aan de specificaties van de FDA-materialenlijst.
Voedselveilige H1 smering
Onze oplossingen voldoen aan de strenge eisen van FDA-voorschrift 21 CFR 178.3570.
Speciaal afgedicht
De op wens van de klant gemaakte grijpers op basis van de GEP2000- en GEH6000-series voldoen aan beschermingsklasse IP 54 of 65 (beschermingsklasse volgens IEC 60529).
STANDAARDINTERFACE
Voor robots en eindeffectoren
MATCH End-of-Arm Ecosystem
MATCH, uitgerust met een uitgebreid scala van functies en universele communicatie-interfaces, is compatibel met elke gangbare lichtgewichtrobot op de markt – een systeem dat ideaal is voor cobots en conventionele robots met 6 assen.

MATCH-componenten zijn aan dit symbool te herkennen.
Product van het Jaar 2023
Het MATCH End-of-Arm Ecosystem is een mijlpaal in de robotica en werd door WEKA Business Medien GmbH tot "Product van het Jaar 2023” uitgeroepen. In de categorie "Handling, assemblage en productielogistiek" wist Zimmer Group 11 concurrenten te verslaan en de eerste plaats te behalen.

Net zo divers als het systeem - de toepassingen
Of het nu gaat om mobiele en collaboratieve robotica of volledig geautomatiseerde toepassingen: Met slechts één flexibel systeem heeft de gebruiker toegang tot een vrijwel onbeperkte reeks toepassingen, van productie en assemblage tot magazijnlogistiek, expeditie of laboratoriumautomatisering.
Typische taken hiervoor zijn pick & place, picking, verpakken en palletiseren, controleren en testen. Er zijn verschillende mechanische en vacuümgrijpers verkrijgbaar, afhankelijk van het werkstuk en de handlingtaak. Als de eisen veranderen, kan het systeem snel en gemakkelijk worden aangepast.

Standaardisatie van de robotinterface
Eén robotmodule - de volledige reeks aan compatibele eindeffectoren. Of het nu gaat om cobots, lichtgewicht robots of conventionele robots.

Eenvoudige installatie - Plug&Work
Vereenvoudigde machinecommunicatie dankzij de vereiste communicatieparameters.

Flexibel
Directe aansturing en bewaking van robotfuncties met behulp van een softwareoplossing.

Complexe robottoepassingen
Een grote verscheidenheid aan bewerkingen op één werkstuk via de automatische eindeffectorwisseling.
MATCH Microsite
Beleef de toekomst van robotica en revolutioneer uw industriële automatisering! Op de MATCH microsite kunt u de belangrijkste dingen te weten komen over de baanbrekende robotmodule en de mogelijkheden die hij voor u ontsluit!
guideZ FOR ROBOT
ZELFVOORZIENENDE COMMUNICATIE
Interactieve programmering
Naast de bestaande platformonafhankelijke verbindingen die beschikbaar zijn voor alle toonaangevende robotfabrikanten, bestaande uit de combinaties SCM en ComfortApp, heeft Zimmer Group een innovatieve nieuwe functie ontwikkeld. Communicatie van uw producten via de robotmodule met een externe HMI op de laptop is niet langer nodig, want dankzij guideZ for Robot verloopt de communicatie volledig autonoom via het teach-panel.
Uw grijpers hoeven niet langer via een netwerkinterface met een laptop te worden ingesteld, maar het kan rechtstreeks vanaf het paneel via de interface van de robot zelf. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar maakt ook programmeren en parametriseren zonder uitgebreide programmeerkennis mogelijk.
Dankzij de uitbreiding van bestaande programma's van Zimmer Group blijven de hardware, de elektrische grijpers en de ComfortApp dezelfde. Met de meegeleverde programmeertools van Zimmer Group kunnen uw robottoepassingen gemakkelijk in gebruik worden genomen. De ComfortApp wordt gebruikt voor een ongecompliceerde en snelle ingebruikname en maakt een comfortabele besturing, bediening en parametrisering van de grijper mogelijk.

SPN NULPUNTSPANSYSTEEM
ALLE FUNCTIES ALTIJD BIJ DE HAND
KLEMMEN IN ALLE BEDRIJFSTAKKEN
Veilig gesloten met het modulaire nulpuntspansysteem van de Zimmer Group. Naast een tot de primaire functies gereduceerde standaardversie, die de basisfuncties zoals ontgrendeling en PLUS-aansluiting vervult, is er een uitgebreide versie beschikbaar met een hele reeks functies zoals vereist in de geautomatiseerde productie. Beide versies bieden een positieve vergrendeling via klemsegmenten die speciaal zijn aangepast aan de contour van de schroef, wat resulteert in een extreem stijf systeem dat de hoogste krachten kan opvangen met een maximale herhaalnauwkeurigheid. De uitgebreide versie beschikt bovendien over een uitblaasfunctie, geïntegreerde positieregeling en een zuigerpositiebewaking, die zowel pneumatisch als elektronisch kan plaatsvinden. Met de SPN-serie richt de Zimmer Group zich consequent op de mechatronisatie van zijn producten om zijn klanten elektrisch intelligente componenten op het hoogste niveau te kunnen bieden.
Het productassortiment wordt gecompleteerd door een verscheidenheid aan klemplaten, die in elke maat en in verschillende configuraties verkrijgbaar zijn. Om het eigen nulpuntspansysteem beter te beschermen en het binnendringen van vuil te voorkomen, is als optie een automatische vergrendeling verkrijgbaar.
Producten Meer informatie

PALLETWISSELAAR
PRODUCTLANCERING
Veilig gespannen in alle toepassingsgebieden
Met de palletwisselaar breidt Zimmer Group zijn productassortiment van nulpuntspansystemen uit. Naast het wisselen van pallets in werktuigmachines worden tal van mogelijkheden geboden op het gebied van automatisering, bijvoorbeeld de handling van onderdelen in portalen of op robots met een hoge herhalingsnauwkeurigheid.
Dankzij het slanke ontwerp en de lage opbouw van klemplaat en klempallet zijn zowel een zeer nauw aansluitende palletbelading op de machinetafel als de maximale benutting van de machineruimte mogelijk. Hoge klemkrachten creëren een uitzonderlijk star systeem, waarvan de uitstekende houdkracht de hoogste draaimomenten mogelijk maakt, evenals een uitermate nauwkeurige verbinding tussen robot en klemplaat. Dit maakt vooral het hanteren van zware pallets gemakkelijker en veiliger.

NIEUWE WERKTUIGWISSELAAR
WWS-SERIE
Optimaal afgestemd
Met de WWS-serie biedt Zimmer Group de juiste wisseleenheid voor robots en breidt het modulaire systeem van motorspindels op optimale wijze uit. De wisseleenheid voor robots, inclusief een bijbehorend aflegstation, is speciaal aangepast aan de motorspindel en kan naar behoefte achteraf worden gemonteerd, zodat de spindel automatisch kan worden gewisseld. Voor motorspindels die voor gebruik door robots zijn voorbestemd, zijn speciaal ontworpen robotwisselaars beschikbaar. De robotwisselaars vormen de betrouwbare interface tussen robot en motorspindel. Het losse deel is bevestigd aan de motorspindel, terwijl het vaste deel aan het uiteinde van de robotarm is bevestigd. Een aflegstation is beschikbaar om de motorspindel op te bergen wanneer hij niet wordt gebruikt.

PRODUCTWERELDEN EN NIEUWE PRODUCTEN
DE KLOK ROND
Onze virtuele beursstand
Een bezoek aan onze virtuele beursstand kan u een aantal voordelen bieden. In tegenstelling tot een bezoek aan een gewone beurs, zijn er voor u geen kosten. Toegangsprijs, reis- en hotelkosten enz. vervallen. U kunt onze virtuele beursstand op elk moment en 24/7 online bezoeken, comfortabel vanuit uw kantoor of thuiskantoor. Maak digitaal kennis met onze medewerkers en stel uw vragen eenvoudig en direct online of via het contactformulier.
Beursspecifieke rondleidingen
Een bezoek aan onze virtuele showroom is altijd de moeite waard.
Met de volgende features kunnen wij u ook virtueel inspireren:
- Draaibare beursstand. Geanimeerde camerabewegingen leiden naar onze zes technologiegebieden en naar onze eigen bedrijfsdivisie
- Klikbare hotspots en compacte informatie. Alle getoonde stukken kunnen digitaal worden ervaren en elk ervan toont een contentvenster met de desbetreffende productvoordelen voor onze producten. Nog een klik brengt u dieper in de details met meer foto's en gegevensbladen. Heeft u meer informatie nodig? Dan kan onze videopresentatie u verder helpen.
- Tentoonstelling digitaal voorbereid. Onze producten bestaan in een draaibaar 3D-model en kunnen dus van alle kanten worden bekeken
- Inhoud beschikbaar in vele talen. Alle informatie op onze virtuele beursstand is beschikbaar in de Zimmer Group-communicatietalen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Slowaaks, Spaans, Chinees en Koreaans.
Naar boven naar het overzicht