BAG1000-165171-A

Zakkengrijper
Serie BAG1000
- Synchrone pneumatische vingerbeweging en krachtopslag houden de zak gecentreerd en zorgen voor een lange levensduur
- Grote aandrijfcilinders voor snelle cyclustijden tot 20 cycli per minuut, afhankelijk van robot en rijafstand
- Optionele functies zoals neerhoudvoorziening, tussenlagenhandling en pallethandling
- Speciale vorken voor voedingsmiddelen of gevaarlijke/chemische materialen
- Palletiseer- en depalletiseersoftware voor Yaskawa/ABB-robots beschikbaar
Uitrusting/opties
IP54
Pneumatisch
Uitwendig grijpen
Grijpvingers gesynchroniseerd
Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
Technische gegevens
| Werkstukgewicht max. | 25 [kg] |
| Type aandrijving | pneumatisch |
| Aansluiting | Robots |
| Bewegingstype van de grijper | Modus palletiseren |
| Type grijper | Positieve vergrendeling |
| Aangrijpend concept | Ondergreep |
| Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud | Ja |
| Grijpvingers gesynchroniseerd | Ja |
| Sluitingstijd / openingstijd | 0.6 / 0.6 [s] |
| Type query deel beschikbaar | capacitief |
| Plaatsing van de werkstukken | Stapel |
| Aantal werkstukken in de grijper | 2 |
| Systeemgewicht | 115 [kg] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |