WTR2000-156384-A

Bandengrijper voor afgewerkte banden
Serie WTR2000

  • Dynamische, sterke, robuuste en kant-en-klare dubbele grijper voor afgewerkte banden voor palletisering
  • Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
  • Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
  • Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
  • Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
  • Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
WerkstukPCR-banden
Werkstukgewicht max.45 [kg]
Slag per vinger210 [mm]
Type aandrijvingelektrisch
Nominale grijpkracht400 [N]
AansluitingPortaal
Besturingbeschikbaar op aanvraag
Hanteringsprincipegrijpen
Bewegingstype van de grijperModus palletiseren
Type grijperPositieve vergrendeling
Aangrijpend conceptinwendig grijpen
Aangrijpende puntenBinnendiameter
Grijpvingers gesynchroniseerdJa
Plaatsing van de werkstukkenStapel
Aantal werkstukken in de grijper4
Interface met het werkstukStalen kaak
Diameter binnen min.12 ["]
Diameter binnen max.27 ["]
Werkstukhoogte2000 [mm]
Werkstukken verzamelenéén richting
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht120 [kg]
  1. Automatisch smeersysteem
    optioneel
  2. Robot en uitvoerflens
    op maat
  3. Laserafstandssensor
    op maat
  4. Sensoren voor het herkennen van bestaande werkstukken
    op maat
  5. Grijpervinger
    van gehard roestvrij staal