WTR2000-159917-A

Bandengrijper voor afgewerkte banden
Serie WTR2000
- Dynamische, sterke, robuuste en kant-en-klare dubbele grijper voor afgewerkte banden voor palletisering
- Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
- Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
- Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
- Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
- Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
Technische gegevens
| Werkstuk | TBR-banden |
| Werkstukgewicht max. | 100 [kg] |
| Slag per vinger | 150 [mm] |
| Type aandrijving | elektrisch |
| Nominale grijpkracht | 400 [N] |
| Inbegrepen in de levering | Versnellingsbak |
| Aansluiting | Portaal |
| Besturing | beschikbaar op aanvraag |
| Hanteringsprincipe | grijpen |
| Bewegingstype van de grijper | Modus palletiseren |
| Type grijper | Positieve vergrendeling |
| Aangrijpend concept | inwendig grijpen |
| Aangrijpende punten | Binnendiameter |
| Grijpvingers gesynchroniseerd | Ja |
| Plaatsing van de werkstukken | Stapel |
| Aantal werkstukken in de grijper | 3 |
| Interface met het werkstuk | Stalen kaak |
| Diameter binnen min. | 18 ["] |
| Diameter binnen max. | 28 ["] |
| Werkstukhoogte | 2000 [mm] |
| Werkstukken verzamelen | één richting |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 230 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Automatisch smeersysteem
optioneel - Robot en uitvoerflens
op maat - Laserafstandssensor
op maat - Sensoren voor het herkennen van bestaande werkstukken
op maat - Grijpervinger
van gehard roestvrij staal