WTR2000-161705-A

Bandengrijper voor afgewerkte banden
Serie WTR2000

  • Dynamische, sterke, robuuste en kant-en-klare dubbele grijper voor afgewerkte banden voor palletisering
  • Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
  • Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
  • Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
  • Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
  • Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
WerkstukPCR-banden
Werkstukgewicht max.45 [kg]
Slag per vinger250 [mm]
Type aandrijvingelektrisch
Inbegrepen in de leveringVersnellingsbak
AansluitingBalancer, kraan, portaal, robot
BesturingAangepast
AansluitingAangepast
Hanteringsprincipegrijpen
Bewegingstype van de grijperAlle vrijheidsgraden
Type gidsSchuifgeleider
Type grijperPositieve vergrendeling
Aangrijpende puntenBuitendiameter
Grijpvingers gesynchroniseerdJa
Pneumatische interfaceAangepast
Type query deel beschikbaarAangepast
Plaatsing van de werkstukkenStapel
Aantal werkstukken in de grijper4
Interface met het werkstukStalen kaak
Buitendiameter min.450 [mm]
Buitendiameter max.900 [mm]
Werkstukhoogte2000 [mm]
Werkstukken verzamelenéén richting
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS