WTR2000-161706-A

Bandengrijper voor afgewerkte banden
Serie WTR2000
- Dynamische, sterke, robuuste en kant-en-klare dubbele grijper voor afgewerkte banden voor palletisering
- Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
- Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
- Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
- Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
- Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
Technische gegevens
| Werkstuk | TBR-banden |
| Werkstukgewicht max. | 100 [kg] |
| Slag per vinger | 250 [mm] |
| Type aandrijving | elektrisch |
| Inbegrepen in de levering | Versnellingsbak |
| Aansluiting | Balancer, kraan, portaal, robot |
| Besturing | beschikbaar op aanvraag |
| Aansluiting | Aangepast |
| Hanteringsprincipe | grijpen |
| Type gids | Schuifgeleider |
| Type grijper | Positieve vergrendeling |
| Aangrijpende punten | Buitendiameter |
| Grijpvingers gesynchroniseerd | Ja |
| Pneumatische interface | Aangepast |
| Type query deel beschikbaar | Aangepast |
| Plaatsing van de werkstukken | Stapel |
| Aantal werkstukken in de grijper | 3 |
| Interface met het werkstuk | Stalen kaak |
| Buitendiameter min. | 780 [mm] |
| Buitendiameter max. | 1250 [mm] |
| Werkstukhoogte | 2000 [mm] |
| Werkstukken verzamelen | één richting |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |