WTR2000-165187-A

Bandengrijper voor afgewerkte banden
Serie WTR2000

  • Dynamische, sterke, robuuste en kant-en-klare dubbele grijper voor afgewerkte banden voor palletisering
  • Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
  • Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
  • Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
  • Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
  • Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
WerkstukTBR-banden
Werkstukgewicht max.100 [kg]
Slag per vinger180 [mm]
Type aandrijvingelektrisch en pneumatisch
Inbegrepen in de leveringVersnellingsbak
Besturingbeschikbaar op aanvraag
Hanteringsprincipegrijpen
Bewegingstype van de grijperAlle vrijheidsgraden
Type grijperPositieve vergrendeling
Aangrijpend conceptinwendig grijpen
Aangrijpende puntenBinnendiameter
Grijpvingers gesynchroniseerdJa
Plaatsing van de werkstukkenStapel
Aantal werkstukken in de grijper2
Interface met het werkstukStalen kaak
Diameter binnen min.18 ["]
Diameter binnen max.28 ["]
Werkstukhoogte460 [mm]
Werkstukken verzamelenéén richting
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht200 [kg]
  1. Aandrijving
    AC-servomotor
  2. Robotflens
  3. Slee
  4. Grijpervinger
    van gehard roestvrij staal pneumatisch