WTR1000-172982-A

Bandengrijper voor groene banden
Serie WTR1000

  • Dynamische, sterke, robuuste en installatieklare grijper voor gebruik op portalen of robots voor het hanteren van ruwe banden
  • Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
  • Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
  • Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
  • Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
  • Handig voor het verwerken van blanks in diverse bandenbouw- en vulkanisatietoepassingen
  • Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
WerkstukOTR-banden
Werkstukgewicht max.400 [kg]
Slag per vinger180 [mm]
Type aandrijvingelektrisch
Nominale grijpkracht1300 [N]
Inbegrepen in de leveringVersnellingsbak
AansluitingPortaal
Besturingbeschikbaar op aanvraag
Hanteringsprincipegrijpen
Bewegingstype van de grijperModus palletiseren
Type grijperPositieve vergrendeling
Aangrijpend conceptinwendig grijpen
Aangrijpende puntenBinnendiameter
Grijpvingers gesynchroniseerdJa
Plaatsing van de werkstukkenVoorbeeld
Aantal werkstukken in de grijper1
Interface met het werkstukStalen kaak
Diameter binnen min.24 ["]
Diameter binnen max.54 ["]
Werkstukken verzamelenéén richting
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht260 [kg]
  1. Aandrijving
    AC-servomotor
  2. Sleepketting
  3. Robotflens
  4. Kogelomloopspil
  5. Sensoren voor het herkennen van bestaande werkstukken
  6. Grijpervinger
    van gehard roestvrij staal