Bandengrijper voor groene banden
Serie WTR1000

  • Dynamische, sterke, robuuste en installatieklare grijper voor gebruik op portalen of robots voor het hanteren van ruwe banden
  • Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
  • Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
  • Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
  • Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
  • Handig voor het verwerken van blanks in diverse bandenbouw- en vulkanisatietoepassingen
  • Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
  1. Robotflens
  2. Aandrijving
    • AC-servomotor
  3. Grijpervinger
    • van gehard roestvrij staal