WTR1000-165182-A

Bandengrijper voor groene banden
Serie WTR1000
- Dynamische, sterke, robuuste en installatieklare grijper voor gebruik op portalen of robots voor het hanteren van ruwe banden
- Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
- Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
- Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
- Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
- Handig voor het verwerken van blanks in diverse bandenbouw- en vulkanisatietoepassingen
- Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
Technische gegevens
| Werkstuk | Tweewielers |
| Werkstukgewicht max. | 18 [kg] |
| Slag per vinger | 190 [mm] |
| Type aandrijving | elektrisch |
| Nominale grijpkracht | 750 [N] |
| Inbegrepen in de levering | Versnellingsbak |
| Aansluiting | Balancer, kraan, portaal, robot |
| Besturing | beschikbaar op aanvraag |
| Hanteringsprincipe | grijpen |
| Bewegingstype van de grijper | Alle vrijheidsgraden |
| Type gids | Schuifgeleider |
| Type grijper | Positieve vergrendeling |
| Aangrijpend concept | Uitwendig grijpen |
| Aangrijpende punten | Buitendiameter |
| Grijpvingers gesynchroniseerd | Ja |
| Plaatsing van de werkstukken | Voorbeeld |
| Aantal werkstukken in de grijper | 1 |
| Interface met het werkstuk | Stalen kaak |
| Buitendiameter min. | 385 [mm] |
| Buitendiameter max. | 720 [mm] |
| Werkstukhoogte | 260 [mm] |
| Werkstukken verzamelen | één richting |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
Opbouw in doorsnede

- Robotflens
- Aandrijving
AC-servomotor - Grijpervinger
van gehard roestvrij staal