WTR2000-156381-A

Bandengrijper voor afgewerkte banden
Serie WTR2000
- Dynamische, sterke, robuuste en installatieklare grijper voor gebruik op portalen of robots voor het verwerken van losse banden
- Lichtgewicht en modulaire industriestandaardgrijper biedt flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid
- Veilig en gelijkmatig vastgrijpen vermindert het risico op vervorming van de band
- Montagemogelijkheid voor sensoren om bestaande banden te detecteren
- Verwerking van veel verschillende banddiameters mogelijk
- Geschikt voor de behandeling van afgewerkte banden in tijdelijke opslag
- Onderdelen die in contact komen met het werkstuk van roestvrij staal
Uitrusting/opties
Aandrijving AC-servomotor
inwendig grijpen
Grijpvingers gesynchroniseerd
Technische gegevens
| Werkstuk | PCR-banden |
| Werkstukgewicht max. | 45 [kg] |
| Slag per vinger | 210 [mm] |
| Type aandrijving | elektrisch |
| Nominale grijpkracht | 400 [N] |
| Inbegrepen in de levering | Versnellingsbak |
| Aansluiting | Portaal |
| Besturing | beschikbaar op aanvraag |
| Hanteringsprincipe | grijpen |
| Bewegingstype van de grijper | Modus palletiseren |
| Type grijper | Positieve vergrendeling |
| Aangrijpend concept | inwendig grijpen |
| Aangrijpende punten | Binnendiameter |
| Grijpvingers gesynchroniseerd | Ja |
| Plaatsing van de werkstukken | Voorbeeld |
| Aantal werkstukken in de grijper | 1 |
| Interface met het werkstuk | Stalen kaak |
| Diameter binnen min. | 12 ["] |
| Diameter binnen max. | 27 ["] |
| Werkstukhoogte | 400 [mm] |
| Werkstukken verzamelen | één richting |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 60 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Robotflens
- Aandrijving
AC-servomotor - Schroefmechanisme
- Grijpervinger
van gehard roestvrij staal