Parallelle draaigrijper met 2 vingers
Serie REP2000

"TWO in ONE"

  • Compacte combinatie van draai en grijpeenheid
    Met grijpen en draaien in één module kunt u uw installatieruimte optimaal benutten en met IP54 is de draaigrijper zelfs voor de ruwste gebruiksomstandigheden geschikt.
  • Mechanische vergrendeling in geval van stroomuitval.
    Voorkomt werkstukverlies en biedt u dus maximale procesbetrouwbaarheid. Met de geïntegreerde noodontgrendeling kunt u de grijper openen wanneer deze spanningsloos is, zodat u het werkstuk in noodgevallen veilig kunt verwijderen.
  • Aansturing via IO-Link en Modbus RTU
    Hiermee kunt u de slag van de grijpervingers flexibel aanpassen aan het werkstuk en de naderingshoek van de eindeloos draaibare eenheid aan de toepassing aanpassen.
Seriekenmerken
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP40
  • IP54
  • Mechanisch vergrendeling
  • Positioneerbaar
  • Grijpkracht instelbaar
  • IO-Link
  • Traploos positioneerbaar
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Modbus RTU
  1. Grijpers
    Grijpervingers positioneerbaar. Afbeelding toont variant -43 in beschermingsklasse IP54
  2. Schuin tandwiel-wormwiel
    Vergrendeling in geval van stroomdaling
  3. Noodontgrendeling
    met behulp van een inbussleutel
  4. Lager
    Ingekapselde kogellagers volgens IP54
  5. Draaimodule
    Eindeloos draaibaar en positioneerbaar
  6. Geïntegreerde besturing
    Compact, geen ruimte nodig in de schakelkast
  7. Oplossing met één kabel
    Voedt grijper en draaimodule
  8. Besturing
    Aansturing via IO-Link en Modbus RTU
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
  • Bewerkingsmachines
Voordeel
  • Hoge corrosiebescherming
  • Afhankelijk van de vereisten het juiste materiaal, bijv. PET, PEAK of roestvrij staal
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details