Decappen met ZiMo
Mobiliteit | Geneesmiddelen en farmaceutica

Parallelle draaigrijper met 2 vingers
Serie REP2000

- Compacte combinatie van roterende en grijperunit
- Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
- Besturing via IO-Link

- Compacte combinatie van roterende en grijperunit
- Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
- Besturing via IO-Link
Onze ZiMo - uitgerust met de FANUC Europe CRX cobot - combineert state-of-the-art robotica met praktische flexibiliteit en tilt uw automatisering naar een hoger niveau. Of het nu gaat om assemblage, pick-and-place toepassingen of machinebelading, onze ZiMo robotcel biedt mobiele flexibiliteit, snelle ingebruikname en hoge gebruiksvriendelijkheid - ongeacht de industrie. Onze 2-klauw parallelle roterende grijper uit de REP2000 serie combineert grijpen en roteren in één compacte module en stelt nieuwe normen op het vlak van efficiëntie en ruimtebesparing. Het eindeloos roteerbare systeem maakt indruk met 5 miljoen onderhoudsvrije cycli, maakt optimaal gebruik van de beschikbare installatieruimte mogelijk en biedt maximale functionaliteit in een robuust ontwerp.
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
Mechanisch vergrendeling