Productie van connectoren
Grijper | Mobiliteit | Auto
Het driedelige systeemconcept dat MSA heeft ontwikkeld voor de productie van connectoren bestaat uit drie hoofdgebieden: Voormontage, spuitgietmachine en afwerking, evenals kwaliteitsborging. Het hele proces is volledig geautomatiseerd en draait onbemand. Er worden in totaal negen industriële robots uit de MOTOMAN GP-serie van Yaskawa gebruikt, die verantwoordelijk zijn voor alle werkstappen (behalve spuitgieten). De MOTOMAN GP-serie biedt een breed scala aan 6-assige robots met een draagvermogen van 4 tot 600 kg die in diverse industrieën kunnen worden ingezet, van handling en assemblage tot frezen, slijpen en kwaliteitscontrole.
Bron: www.yaskawa.de/anwendungsberichte/case/msa-vorrichtungsbau-automatisiert-hochkomplexe-fertigung-von-steckverbindern_u20164
Yaskawa & MSA & CGR | Hochkomplexe Fertigung von Steckverbindern für die Automotive-Branche
MSA-Vorrichtungsbau GmbH
CGR B-E GmbH