Flexibel grijpen van koekjesverpakkingen
Grijper | Consumptiegoederen | Eten en drinken

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000
Bridge Communication Module
Serie BCM

- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- Schaalbare, eenvoudige uitbreiding met extra grijpers door koppeling aan de master
- Industrieel ontwerp
- IP67 gecertificeerd

- Draadloos bereik van point-to-point communicatie tot 10 m, tot 30 m met vrij zicht
- Schaalbare, eenvoudige uitbreiding met extra grijpers door koppeling aan de master
- Industrieel ontwerp
- IP67 gecertificeerd
ROTZINGER PharmaPack GmbH had een grijpsysteem nodig voor een multi-draagsysteem voor het verwerken van individuele koekjesverpakkingen dat voldeed aan de eisen van de lineaire aandrijvingen. Om het productieproces te optimaliseren en de gebruikelijke bekabelingsuitdagingen te overwinnen, koos het bedrijf voor een draadloos grijpsysteem van de Zimmer-groep. Dit systeem bestaat uit 32 grijpers uit de GEP2000-serie en maakt draadloze communicatie in realtime mogelijk tussen de grijper en de PLC-controller met behulp van de draadloze IO-Link-technologie. Het gebruik van de GEP2010-grijpers bleek zeer succesvol in de fabriek vanwege hun IO-Link-mogelijkheid, compacte ontwerp en lange levensduur tot 10 miljoen onderhoudsvrije cycli. Meer informatie over dit project vindt u in de casestudy: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/kabellos-und-flexibel-dank-io-link-anbindung
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
Mechanisch vergrendeling
Positioneerbaar
IO-Link