Referentie van component

Geautomatiseerde eindcontrole met geïntegreerde grijp- en draaifunctie

Grijper | Werktuigbouwkunde en installatietechniek

Parallelle draaigrijper met 2 vingers
Serie REP2000

  • Compacte combinatie van roterende en grijperunit
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Besturing via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Compacte combinatie van roterende en grijperunit
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Besturing via IO-Link
more
Task & Solution

Voor een modulair end-of-line-testsysteem van stoba wordt een complex spuitgietonderdeel automatisch verwerkt en met behulp van camera’s getest. De elektrische REP2000 parallelle draaigrijper met twee bekken van de Zimmer Group grijpt het onderdeel nauwkeurig vast, draait het met hoge snelheid en controleert tegelijkertijd de positie van de grijper. Zo kunnen de relevante inspectiekenmerken vanuit verschillende perspectieven betrouwbaar worden vastgelegd. De compacte grijp- en draai-eenheid helpt stoba daarbij om een cyclustijd van slechts drie seconden en een procesveilige 24/7-werking te realiseren.


Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht