Referentie van component

Geautomatiseerde monsterverwerking in het laboratorium

Grijper | Levenswetenschappen | Laboratoriumautomatisering

Parallelle draaigrijper met 2 vingers
Serie REP2000

  • Compacte combinatie van roterende en grijperunit
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Besturing via IO-Link
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Compacte combinatie van roterende en grijperunit
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Besturing via IO-Link
more
Task & Solution

Bij de geautomatiseerde monsterverwerking in het laboratorium zorgt de elektrische parallelle draaigrijper met twee bekken REP2000 van de Zimmer Group voor het betrouwbaar openen en opnieuw sluiten van verschillende monsterrecipiënten. Deze oplossing automatiseert handmatige open- en sluitprocessen en combineert grijpen en draaien in één compacte module. Via de digitale IO-Link-interface kunnen de grijpkracht, de slag van de bekken en de draaihoek flexibel worden aangepast aan verschillende soorten potjes en procesomstandigheden. Hierdoor kunnen monsterpotjes reproduceerbaar, nauwkeurig en voorzichtig worden gehanteerd – ook bij verschillende sluitingsvormen of temperatuuromstandigheden. Omdat de REP2000 elektrisch werkt en geen perslucht nodig heeft, is hij bijzonder geschikt voor gevoelige laboratoriumomgevingen met beperkte inbouwruimte. Mechanische zelfvergrendeling, noodontgrendeling en een lange, onderhoudsvrije levensduur zorgen bovendien voor procesveiligheid en een betrouwbare werking van de installatie.


Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht