Systeemreferentie
Grijper voor carter
Mobiliteit | Auto | Aandrijflijn voor verbrandingsmotoren
        Uitdaging
      
Na de productie van motorblokken moesten deze van een portaal worden gelost en naar een testbank worden gevoerd voor visuele inspectie. De werknemer voerde deze visuele inspectie ter plaatse uit. De werknemer moet het werkstuk ergonomisch kunnen oriënteren op een manier die geschikt is voor inspectie.
        Oplossing
      
Het werkstuk werd pneumatisch vastgeklemd achter een toegangsbarrière. De werknemer kon dan de klemming van de handbediende zwenkas door middel van een voetschakelaar opheffen en het werkstuk in verschillende oriëntaties brengen voor inspectie. Het teststation bood plaats aan zowel een 4-cilinder- als een 6-cilinderblok.
        Highlights en technische gegevens
      
 IP40 IP40
 Pneumatisch Pneumatisch
 Rotatiehoek onbeperkt Rotatiehoek onbeperkt
 Uitwendig grijpen Uitwendig grijpen
 Positiebehoud via klemelement Positiebehoud via klemelement
                Technische gegevens
              
| Type aandrijving | pneumatisch | 
| Grijpkracht max. | 2400 [N] | 
| Grijpconcept | Vormsluiting | 
| Grijpbeveiliging | Klemming | 
| Slag max. | 400 [mm] | 
| IP-klasse | IP40 | 
| Systeemgewicht | 180 [kg] | 
| Werkstukgewicht max. | 400 [kg] | 
| Werkstuktemperatuur max. | 80 [°C] | 
      Standaardcomponenten geïnstalleerd