Follow-up product
Tool-changers
Serie FWR

FWR50L-00-A

Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.

Werktuigwisselaar
Serie FWR

Persoonlijke gegevens
Bericht
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 50
Type aandrijvingautomatisch
Handlinggewicht max.16 [kg]
Gewicht gereedschap max.7 [kg]
Energieoverdracht pneumatisch4 [Aantal]
Energieoverdracht elektrischoptioneel
Debiet per zender M5170 [l/min]
Debiet per doorvoereenheid G1/8"650 [l/min]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y2 [mm]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y1.5 [°]
-0.6 ... 6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment2.67 [kgcm²]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP44
B10d-waarde200000
Gewicht0.33 [kg]
Voorganger model
Gereedschapwisselaar - vast onderdeel
Tool-changers
Details
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Accessoires
Details
Aflegstation
Accessoires
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
  1. Vast deel
    Voor montage aan de robotzijde
  2. Aansluitflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  3. Partijdeel beschikbare query
    Via inductieve naderingsschakelaar
  4. Bevestiging energie-element
    Directe aansluiting, zonder adapterplaten
  5. Los deel
    Voor montage aan de gereedschapszijde
  6. Vergrendeling
    Handmatige bediening Automatische bediening door middel van een depotstation
  7. Vergrendeling voor handmatige bediening (optioneel)
    Beveiliging tegen ongewenst losraken
  8. Geïntegreerde luchtdoorvoer
    Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk