SF155MD4-C

Vlakke zwenkeenheden
Serie SF-C

"De superieure"

  • Tot 100 % meer vermogen dan benchmark
    Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen
  • Grote centrale boring
    Verminder de obstakels in uw toepassing door uw toevoerleidingen rechtstreeks door het midden van de roterende flens te leiden
  • Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark
    De ruim bemeten lagers staan voor robuustheid en duurzaamheid en garanderen een maximale proceszekerheid in uw toepassing
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping Powerstop
  • Fluïde doorvoer
  • IP64
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Zwenkhoek 90°
  • Zwenkhoek 180°
  • Flens
  • Positioneerbaarheid 3 posities vergrendeld
  • Eindposities instelbaar +/- 3°
Zwenkhoek-90 / 0 / +90 [°]
Zwenkhoek instelbaar +/-3 [°]
Draaimoment58 [Nm]
Energieoverdracht pneumatisch4 [Aantal]
Doorgangsboring Ø40 [mm]
Lagerbelasting axiaal5900 [N]
Lagerbelasting radiaal761 [Nm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [°]
Bedrijfsdruk3 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus1010 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
B10d-waarde10000000
Gewicht21 [kg]
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Magneetveldsensor recht, kabel 0,3 m - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Voordeel
  • Universeel toepasbaar
Voordeel
  • Geen torsie op de sensorkabel
  • Minder storende contouren
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Holle as met dubbele kogellagers
    • voor de doorgang van toevoerleidingen
    • Hoge kracht- en momentopname
  2. Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
    • Voor slangvrije overbrenging van perslucht
    • Slang hoeft niet te worden meegezwenkt
  3. Instelbare eindpositie
    • +/- 3° instelbare eindpositie
  4. Grote, nauwkeurige montageflens
    • Eenvoudige verbinding van het werktuig
  5. Geïntegreerde schokdempers met spiraalgroeftechnologie
    • Verstelbare eindpositiedemping
    • Verhitting wordt voorkomen door installatie in pneumatische drukkamer
  6. Smoorschroefverbinding
    • Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen)
  7. Krachtoverbrenging
    • Tandstang en tandwiel
  8. Aandrijving
    • Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders
    • Hoog koppel