MKS2503B-LP

Klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
SchneebergerBM25BMW..AVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..BVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..FVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..GVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..CVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..DVariant tonen
SchneebergerBM25BMW..EVariant tonen
Thomson52125511..AVariant tonen
Thomson52125511..BVariant tonen
Thomson52125511..FVariant tonen
Thomson52125511..GVariant tonen
Thomson52125511..CVariant tonen
Thomson52125511..DVariant tonen
Thomson52125511..EVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht550 [N]
Bedrijfsdruk4 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding1100 [N]
Nominale bedrijfsdruk4 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.02 [s]
Sluittijd0.015 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-16
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.53 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus9 [cm³]
Max. lengte klemming56
AEPN
Aggregaten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Voedselindustrie
  • Elektronica-industrie
  • Farmaceutische industrie, biowetenschappen
Voordeel
  • Roestvrijstalen versie
  • Gebruik van speciale vetten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid