MKS3005AK-LP

Klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1622 (SNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1623 (SLS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1651 (FNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1653 (FLS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1661 (FKS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1662 (SKS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1665 (FKS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1666 (SKS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1621 (SNH) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1624 (SLH) | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1631 (FNS) | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SU | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1632 (SNS) | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SA | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 850 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Ja |
| Houdkracht PLUS-verbinding | 1700 [N] |
| Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.02 [s] |
| Sluittijd | 0.03 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.1 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 12 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 68 |
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
- Spie-overbrenging
- Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
- Klemvinger
- Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Behuizing
- Pneumatische zuiger
- De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
- Veerenergieopslag
- Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid