MKS3505G

Klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR205.. / KSE (kogel)35R205A (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR205.. / KSE (kogel)35R205B (FLS)Variant tonen
Bosch RexrothR205.. / KSE (kogel)35R205C (SNS)Variant tonen
Bosch RexrothR205.. / KSE (kogel)35R205D (SLS)Variant tonen
Bosch RexrothR205.. / KSE (kogel)35R205E (SNH)Variant tonen
Bosch RexrothR205.. / KSE (kogel)35R205F (SLH)Variant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht900 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkNee
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.02 [s]
Sluittijd0.03 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-16
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht0.8 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan boven
Cilindervolume per cyclus12 [cm³]
Max. lengte klemming67
AEPN
Aggregaten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Voedselindustrie
  • Elektronica-industrie
  • Farmaceutische industrie, biowetenschappen
Voordeel
  • Roestvrijstalen versie
  • Gebruik van speciale vetten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    • Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    • De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    • Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid