MKS4504F-LP

Klemelement
Serie MKS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
PLUS-aansluiting
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AL | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BL | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..EM | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..GM | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AN | Variant tonen |
| NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BN | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 1350 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Ja |
| Houdkracht PLUS-verbinding | 2000 [N] |
| Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.03 [s] |
| Sluittijd | 0.035 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-1 | 6 |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.7 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 17 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 82 |
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
- Spie-overbrenging
- Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
- Klemvinger
- Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Behuizing
- Pneumatische zuiger
- De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
- Veerenergieopslag
- Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid