MKS4512F

Klemelement
Serie MKS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Hogere houdkracht
    Door de aansturing met PLUS-lucht
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Uitrusting/opties
  • PLUS-aansluiting
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
HIWINRG(QR)45RGW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)45RGW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)45RGH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)45RGH..HAVariant tonen
HIWINCG45CGW..CCVariant tonen
HIWINCG45CGW..HCVariant tonen
HIWINCG45CGH..CAVariant tonen
HIWINCG45CGH..HAVariant tonen
HIWINCG45CGL..CAVariant tonen
HIWINCRG45CRGW..CCVariant tonen
HIWINCRG45CRGW..HCVariant tonen
HIWINCRG45CRGH..CAVariant tonen
HIWINCRG45CRGH..HAVariant tonen
HIWINRG(QR)45QRW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)45QRW..HCVariant tonen
HIWINRG(QR)45QRH..CAVariant tonen
HIWINRG(QR)45QRH..HAVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1450 [N]
Bedrijfsdruk5.5 ... 6.5 [bar]
ToestandNC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten
PLUS-aansluiting mogelijkJa
Houdkracht PLUS-verbinding3300 [N]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.03 [s]
Sluittijd0.035 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
Cleanroomklasse volgens EN ISO 14644-16
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Gewicht1.8 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus17 [cm³]
Max. lengte klemming82
AEPN
Aggregaten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Voedselindustrie
  • Elektronica-industrie
  • Farmaceutische industrie, biowetenschappen
Voordeel
  • Roestvrijstalen versie
  • Gebruik van speciale vetten
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Positieaanvraag van het product via initiatiefnemer
  • Meer veiligheid
Details
Voordeel
  • Werktuigbouwkunde en installatietechniek
  • Verpakkingsindustrie
  • Voeding, farma, biowetenschappen
Voordeel
  • Bediening van het terminalelement als de standaardaansluiting niet toegankelijk is
  • Vermijden van storende contouren
  • Eenvoudige integratie in machines of systemen via spiegeling
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    • Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    • De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    • Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid