GPP5045S-21-A
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000
"Najlepszy"
- Steel Linear Guide —
przemyślana koncepcja prowadnicy
Stalowo-stalowa prowadnica zapewnia niezmienną precyzję, wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 30 milionów cykli chwytania. Zachęcamy do skorzystania z tych zalet i podwyższenia efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa procesów Pastwa maszyny. - Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
Odpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia, z prowadnicą uszczelnioną do stopnia IP67 i seryjną ochroną antykorozyjną chwytak charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Umożliwia on również redukcję różnorodności typów używanych w produkcji, a tym samym obniżenie kosztów składowania i procesów. - Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Zredukowany do najistotniejszych elementów wariant stalowo-aluminiowej prowadnicy oferuje znacznie lepszą wydajność niż porównywalne chwytaki z prowadnicą ślizgową z rowkiem w kształcie litery T i dorównuje większości prowadnic zębatych.
Wyposażenie/opcje
- 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP67
- Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
- Czujnik pola magnetycznego
- Czujnik indukcyjny
- Uszczelnienie pneumatyczne
- Duży skok
- Duża siła
- Steel Linear Guide
Dane techniczne
Skok na szczękę | 26 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 19400 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 20300 [N] |
Czas zamykania | 0.55 [s] |
Czas otwierania | 0.55 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 17 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 350 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | -10 ... +90 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 2420 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie | Tak |
Masa | 43 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym - Steel Linear Guide
Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających Dostępny również w wersji stalowo-aluminiowej - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością) - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Uszczelnienie wargą podwójną
IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność
Świadectwa przydatności do pomieszczeń czystych
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016