Expired model GD1708NO-B
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD1700
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Szczelne i precyzyjne prowadzenie czterokrawędziowe do pracy w zanieczyszczonym otoczeniu
Duże pochłanianie sił i momentu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii Opcjonalnie w wersji C i O - Magnes stały
Do GD1708-B montowane w komorze tłoka jako sygnalizator układu czujnika pola magnetycznego - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających