GH76100
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH7000
"Silny"
- Duża siła chwytania
Duża siła chwytania pozwala w pewny sposób manipulować najcięższymi elementami obrabianymi. - Wysokie obciążenie momentem
Prowadzenie liniowe przeznaczone do dużych ciężarów zapewnia maksimum wytrzymałości. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP64
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na szczękę | 100 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 8000 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 8500 [N] |
Czas zamykania | 1.5 [s] |
Czas otwierania | 1.5 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 3040 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP64 |
Masa | 37 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Krzywka przełączająca
Do sprawdzania pozycji - Wózek prowadzący i zgarniacz
Do zastosowań w najcięższych warunkach. - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Precyzyjne prowadzenie liniowe
Idealne przy najwyższych siłach tnących i obciążeniach Podwójnie zabezpieczone przed skręceniem - Element zaciskowy regulowany
Gniazdo na indukcyjny czujnik zbliżeniowy do sprawdzania szczęki chwytającej - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Synchronizacja
za pomocą zębnika i pręta zębatego - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu