WWR1160F

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR1000

  • Pewny chwyt przy spadku ciśnienia
    System redundantny, wytworzony przez połączenie pochłaniacza sprężynowego z mechanicznym układem samoistnego hamowania, gwarantuje bezpieczeństwo maszyny.
  • Ciężary manipulacyjne do jednej tony
    Ten zmieniacz pozwala na bezpieczne dla procesu zautomatyzowane procesy wymiany, nawet za pomocą dużych robotów.
  • Nieograniczona różnorodność przenośników mediów
    Niezależnie od tego, jakie medium klient zamierza transportować, mamy w tym zakresie bogate doświadczenie i na pewno znajdziemy rozwiązanie do każdego zastosowania!
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1TK 160
Przeniesienie energii elektryczneopcjonalnie
Przeniesienie energii pneumatyczneopcjonalnie
Hamowanie samoistne przy ryglowaniumechaniczny
Skok blokujący1 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.02 [mm]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y3.0 [mm]
Ciśnienie robocze6 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl48 [cm³]
Masa8.7 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Część stała
    Do montażu po stronie robota
  2. Trzpień centrujący
    Zabezpieczenie przed skręceniem i pozycjonowanie elementu luźnego
  3. Element luźny
    Do montażu od strony narzędzia
  4. Trzpień ryglujący
    Dopasowany do tulei ryglującej
  5. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  6. Zintegrowana sprężyna
    Pochłaniacz energii przy spadku ciśnienia
  7. Kontrola pozycji tłoka
    Za pomocą indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  8. Tuleja blokująca
  9. Kołnierz robota
    Grupa części wg EN ISO 9409-1
  10. Mocowanie elementu zasilającego